25 TCM CTL 6000.000 - Produkt przestarzały
Produkt 25 TCM CTL 6000.000 jest obecnie elementem przestarzałym.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
, T-Case, metryczne, 25 mm Średnica, StandardoweMin. 50 w skali C Rockwella
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
Min.: 1000.0 mm  Maks.: 6000.0 mm  Tolerancja ±0,8 mm
- Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.